Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.659,6426 TL - 2.659,6426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 11.116,5219 TL - 11.116,5219 TL | 6 Stokta |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 3.858,7936 TL - 3.858,7936 TL | 441 Stokta |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 17.393,2181 TL - 17.393,2181 TL | 273 Stokta |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.662,0253 TL - 1.662,0253 TL | 630 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 6.270,6652 TL - 6.270,6652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 600963 | 1.746,961 TL - 1.746,961 TL | 18 Stokta |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|
| 160,8249 TL - 160,8249 TL | 2 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 508,6088 TL - 508,6088 TL | 2850 Stokta |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 1.916,8323 TL - 1.916,8323 TL | 10 Stokta |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 16.179,9949 TL - 16.179,9949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 338,7375 TL - 338,7375 TL | 2196 Stokta |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 4.218,1368 TL - 4.218,1368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 5.853,0229 TL - 5.853,0229 TL | 30 Stokta |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 7.661,801 TL - 7.661,801 TL | 60 Stokta |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 738,287 TL - 738,287 TL | 391 Stokta |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 6.953,6687 TL - 6.953,6687 TL | 2 Stokta |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 172,3843 TL - 172,3843 TL | 456 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 179,9229 TL - 179,9229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 643,2997 TL - 643,2997 TL | 1344 Stokta |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyethylene