Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.928,7785 TL - 2.286,5095 TL | 32 Stokta |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 257,3872 TL - 257,3872 TL | 2046 Stokta |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 296,0794 TL - 296,0794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 577,9646 TL - 577,9646 TL | 100 Stokta |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 165,3482 TL - 165,3482 TL | 2596 Stokta |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.321,2775 TL - 1.321,2775 TL | 540 Stokta |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 209,5749 TL - 209,5749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 121,1212 TL - 121,1212 TL | 732 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 27,9676 TL - 68,5208 TL | 15400 Stokta |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 334,9818 TL - 334,9818 TL | 32739 Stokta |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 16.152,0987 TL - 16.152,0987 TL | 3358 Stokta |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.172,1419 TL - 2.172,1419 TL | 23 Stokta |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 277,7846 TL - 277,7846 TL | 448 Stokta |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 4.818,2148 TL - 4.818,2148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.048,3776 TL - 1.048,3776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 107,5517 TL - 107,5517 TL | 16737 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | 988 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 236,7142 TL - 236,7142 TL | 163 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 561,3796 TL - 561,3796 TL | 91 Stokta |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.618,8036 TL - 1.618,8036 TL | 600 Stokta |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene