Menü Arama

Kaster 100.0 mm 80.0 kg Vidalı Montaj White

Çinko kaplama çelik gövdeli beyaz naylon lastik. Frenli, döner plakalı tekerlek, vidayla monte edilir.
Ürün kodu:

491022

24 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 7 747,0032 TL
8 - 15 533,5736 TL
16 + 444,6447 TL
Standart paket: 16

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

747,00 TL

1 x 747,0032 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi PA
Kaster Hazne Malzemesi Steel
Renk Beyaz
Kaster Tipi Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
Montaj Tipi Dişli Saplama
Yük Kapasitesi 80.0 kg
Tekerlek Genişliği 27.0 mm
Tekerlek Çapı 100.0 mm
Toplam Yükseklik 134.0 mm
Kaster Hazne Tam Malzemesi Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin