Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Series Code :SR5410
Seri Kodu: SR5410 ,SR6568, SR6572
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Burun Projeksiyon | Kulp Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Bitir | Burun Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572,4199 TL - 572,4199 TL | 36 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 603,5345 TL - 603,5345 TL | 608 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 605,9763 TL - 605,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 570,518 TL - 570,518 TL | 1270 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 567,2401 TL - 567,2401 TL | 220 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 422,1444 TL - 422,1444 TL | 950 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 537,6297 TL - 537,6297 TL | 3344 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.057,0553 TL - 1.057,0553 TL | 1029 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 293,6611 TL - 293,6611 TL | 4860 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 340,3441 TL - 340,3441 TL | 247 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | 25 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 569,1378 TL - 569,1378 TL | 170 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 569,1378 TL - 569,1378 TL | 48 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 554,9237 TL - 554,9237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 602,3667 TL - 602,3667 TL | 90 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.057,0553 TL - 1.057,0553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 412,8919 TL - 412,8919 TL | 12240 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 293,6611 TL - 293,6611 TL | 65 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 418,7799 TL - 418,7799 TL | 26 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin