Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Series Code :SR5410
Seri Kodu: SR5410 ,SR6568, SR6572
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Burun Projeksiyon | Kulp Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Bitir | Burun Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572,4199 TL - 572,4199 TL | 36 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 424,6678 TL - 424,6678 TL | 125 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | 25 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 598,8878 TL - 598,8878 TL | 4260 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 569,1378 TL - 569,1378 TL | 48 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.057,0553 TL - 1.057,0553 TL | 1029 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 293,6611 TL - 293,6611 TL | 5250 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 340,3441 TL - 340,3441 TL | 247 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 537,6297 TL - 537,6297 TL | 3344 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 418,7799 TL - 418,7799 TL | 220 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | 5 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 602,3667 TL - 602,3667 TL | 8 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 293,6611 TL - 293,6611 TL | 65 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 569,1378 TL - 569,1378 TL | 170 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 598,8878 TL - 598,8878 TL | 6069 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 602,3667 TL - 602,3667 TL | 90 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 427,9834 TL - 427,9834 TL | 90 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 570,518 TL - 570,518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 567,2401 TL - 567,2401 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin