Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Series Code :SR5410
Seri Kodu: SR5410 ,SR6568, SR6572
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Burun Projeksiyon | Kulp Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Bitir | Burun Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340,3441 TL - 340,3441 TL | 247 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | 25 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 340,3441 TL - 340,3441 TL | 493 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 602,3667 TL - 602,3667 TL | 8 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 424,6678 TL - 424,6678 TL | 125 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 567,2401 TL - 567,2401 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 603,5345 TL - 603,5345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 605,9763 TL - 605,9763 TL | 19 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 293,6611 TL - 293,6611 TL | 1200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 418,7799 TL - 418,7799 TL | 253 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | 5 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 569,1378 TL - 569,1378 TL | 69 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 598,8878 TL - 598,8878 TL | 4260 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 570,518 TL - 570,518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 554,9237 TL - 554,9237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 1.057,0553 TL - 1.057,0553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 412,8919 TL - 412,8919 TL | 12240 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 537,6297 TL - 537,6297 TL | 3344 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 572,4199 TL - 572,4199 TL | 36 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm