Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Series Code :SR5410
Seri Kodu: SR5410 ,SR6568, SR6572
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Burun Projeksiyon | Kulp Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Bitir | Burun Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418,7799 TL - 418,7799 TL | 26 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 567,2401 TL - 567,2401 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 603,5345 TL - 603,5345 TL | 800 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 605,9763 TL - 605,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 423,4061 TL - 423,4061 TL | 189 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Çinko Kaplam; Mavi Pasifleştirilmiş
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 554,9237 TL - 554,9237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 1.057,0553 TL - 1.057,0553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 412,8919 TL - 412,8919 TL | 12240 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.147,166 TL - 1.147,166 TL | 7235 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 340,3441 TL - 340,3441 TL | 493 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 570,518 TL - 570,518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 286,6166 TL - 286,6166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 570,518 TL - 570,518 TL | 2349 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 567,2401 TL - 567,2401 TL | 20 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 603,5345 TL - 603,5345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 605,9763 TL - 605,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 422,1444 TL - 422,1444 TL | 504 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 293,6611 TL - 293,6611 TL | 65 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 418,7799 TL - 418,7799 TL | 26 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin