Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360,3211 TL - 360,3211 TL | 2 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
262,2216 TL - 262,2216 TL | 39 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
235,926 TL - 235,926 TL | 50 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
260,7518 TL - 260,7518 TL | 306 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
361,4777 TL - 361,4777 TL | 256 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 35 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
333,8253 TL - 333,8253 TL | 11898 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Non-Locking
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
209,3373 TL - 209,3373 TL | 3591 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 50 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
327,087 TL - 327,087 TL | 120 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 20 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
229,0989 TL - 229,0989 TL | 10 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
235,2023 TL - 235,2023 TL | 308 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
217,0464 TL - 217,0464 TL | 18 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
231,7326 TL - 231,7326 TL | 336 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
233,9404 TL - 233,9404 TL | 464 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
426,2429 TL - 426,2429 TL | 360 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
479,6069 TL - 479,6069 TL | 51 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
497511 | 400,38 TL - 400,38 TL | 21005 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Denge Konumu
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin