Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
223,0487 TL - 223,0487 TL 205 Stokta
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
426,981 TL - 426,981 TL 128 Stokta
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Locking
33.0 mm
11.00 N
250,4377 TL - 250,4377 TL 118 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Non-Locking
28.0 mm
10.00 N
301,757 TL - 301,757 TL 10 Stokta
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Non-Locking
18.0 mm
5.00 N
209,3373 TL - 209,3373 TL 10 Stokta
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Locking
21.0 mm
4.00 N
326,3602 TL - 326,3602 TL 480 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
5.00 N
360,3211 TL - 360,3211 TL 2 Stokta
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
6.00 N
417,6233 TL - 417,6233 TL 208 Stokta
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Non-Locking
25.0 mm
6.00 N
239,8285 TL - 239,8285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Non-Locking
25.0 mm
6.00 N
257,3382 TL - 257,3382 TL 72 Stokta
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Non-Locking
28.0 mm
10.00 N
327,087 TL - 327,087 TL 120 Stokta
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Non-Locking
33.0 mm
11.00 N
279,6773 TL - 279,6773 TL 20 Stokta
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Non-Locking
25.0 mm
6.00 N
320,7595 TL - 320,7595 TL 50 Stokta
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Non-Locking
28.0 mm
10.0 N
429,294 TL - 429,294 TL 1920 Stokta
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Non-Locking
33.0 mm
11.0 N
217,0464 TL - 217,0464 TL 420 Stokta
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Non-Locking
16.0 mm
5.00 N
255,1087 TL - 255,1087 TL 12170 Stokta
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Non-Locking
18.0 mm
5.00 N
233,9404 TL - 233,9404 TL 464 Stokta
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Non-Locking
12.0 mm
3.00 N
290,0863 TL - 290,0863 TL 29 Stokta
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Non-Locking
16.0 mm
5.00 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Locking
25.0 mm
6.0 N
256,2306 TL - 256,2306 TL 6394 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
  • / 6
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220812

Fiyat Aralığı
223,0487 TL - 223,0487 TL

Stok Seviyeleri
205 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5

1220797

Fiyat Aralığı
426,981 TL - 426,981 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220756

Fiyat Aralığı
250,4377 TL - 250,4377 TL

Stok Seviyeleri
118 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 X 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220827

Fiyat Aralığı
301,757 TL - 301,757 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M8 PA Black

1220743

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220828

Fiyat Aralığı
326,3602 TL - 326,3602 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 X 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 PA Black

1220829

Fiyat Aralığı
360,3211 TL - 360,3211 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    24.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    59.0 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M16 x 1.5 PA Black

1220830

Fiyat Aralığı
417,6233 TL - 417,6233 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    24.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 PA Black

1220750

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 PA Black

1220758

Fiyat Aralığı
257,3382 TL - 257,3382 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.00 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 PA Black

1220766

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.00 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M10 PA Black

1220774

Fiyat Aralığı
279,6773 TL - 279,6773 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 28.0 mm M12 x 1.5

1220788

Fiyat Aralığı
320,7595 TL - 320,7595 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 X 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    23.0 N
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
Endeks Pistonu 33.0 mm M16 x 1.5

1220796

Fiyat Aralığı
429,294 TL - 429,294 TL

Stok Seviyeleri
1920 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    35.0 N
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220801

Fiyat Aralığı
217,0464 TL - 217,0464 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220805

Fiyat Aralığı
255,1087 TL - 255,1087 TL

Stok Seviyeleri
12170 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220820

Fiyat Aralığı
233,9404 TL - 233,9404 TL

Stok Seviyeleri
464 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    12.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220824

Fiyat Aralığı
290,0863 TL - 290,0863 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
Endeksleme Pimi M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

1220777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220816

Fiyat Aralığı
256,2306 TL - 256,2306 TL

Stok Seviyeleri
6394 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    17.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm