Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440,819 TL - 440,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 298,3924 TL - 298,3924 TL | 462 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 460,4926 TL - 460,4926 TL | 25108 Stokta |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 580,6401 TL - 580,6401 TL | 9 Stokta |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 432,3431 TL - 432,3431 TL | 480 Stokta |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 430,5557 TL - 430,5557 TL | 18 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 229,2092 TL - 229,2092 TL | 235 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 292,3994 TL - 292,3994 TL | 2520 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 327,4116 TL - 327,4116 TL | 42 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 537,5585 TL - 537,5585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 460,4926 TL - 460,4926 TL | 16 Stokta |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 435,4975 TL - 435,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 237,5153 TL - 237,5153 TL | 45 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 209,3373 TL - 209,3373 TL | 10 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 239,8285 TL - 239,8285 TL | 340 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 257,3382 TL - 257,3382 TL | 10 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 327,087 TL - 327,087 TL | 80 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 212,5376 TL - 212,5376 TL | 10 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 243,1992 TL - 243,1992 TL | 210 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 262,2216 TL - 262,2216 TL | 39 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin