Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
866,0571 TL - 866,0571 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.0
18.2 mm
209,3373 TL - 209,3373 TL 1944 Stokta
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
429,294 TL - 429,294 TL 2200 Stokta
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
217,0464 TL - 217,0464 TL 420 Stokta
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Non-Locking
16.0 mm
5.00 N
270,1093 TL - 270,1093 TL 293 Stokta
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Non-Locking
18.0 mm
5.00 N
417,6233 TL - 417,6233 TL 1760 Stokta
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Non-Locking
25.0 mm
6.00 N
233,9404 TL - 233,9404 TL 464 Stokta
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Non-Locking
12.0 mm
3.00 N
290,0863 TL - 290,0863 TL 29 Stokta
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Non-Locking
16.0 mm
5.00 N
326,3602 TL - 326,3602 TL 480 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
5.00 N
210,3081 TL - 210,3081 TL 18838 Stokta
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Non-Locking
12.0 mm
3.00 N
238,4831 TL - 238,4831 TL 860 Stokta
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Non-Locking
18.0 mm
5.00 N
258,7183 TL - 258,7183 TL 55 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
5.00 N
244,4333 TL - 244,4333 TL 24 Stokta
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Non-Locking
12.0 mm
3.00 N
262,0134 TL - 262,0134 TL 828 Stokta
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Non-Locking
16.0 mm
5.00 N
360,3211 TL - 360,3211 TL 2 Stokta
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Non-Locking
21.0 mm
6.00 N
253,9175 TL - 253,9175 TL 56 Stokta
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Non-Locking
16.0 mm
5.00 N
479,6069 TL - 479,6069 TL 60 Stokta
M12 x 1.5
221,2325 TL - 221,2325 TL 50 Stokta
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Non-Locking
12.0 mm
3.00 N
497511 400,38 TL - 400,38 TL 13855 Stokta
M10 x 1.0
18.2 mm
239,8285 TL - 239,8285 TL 209 Stokta
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • / 6
Endeks Pistonu 18.2 mm M10 x 1.0

497515

Fiyat Aralığı
866,0571 TL - 866,0571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Kafa Çapı
    18.2 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7318155290
Endeks Pistonu 21.0 mm Siyah

1220744

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
1944 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220796

Fiyat Aralığı
429,294 TL - 429,294 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220801

Fiyat Aralığı
217,0464 TL - 217,0464 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220826

Fiyat Aralığı
270,1093 TL - 270,1093 TL

Stok Seviyeleri
293 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M16 x 1.5 PA Black

1220830

Fiyat Aralığı
417,6233 TL - 417,6233 TL

Stok Seviyeleri
1760 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    24.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220820

Fiyat Aralığı
233,9404 TL - 233,9404 TL

Stok Seviyeleri
464 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    12.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220824

Fiyat Aralığı
290,0863 TL - 290,0863 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220828

Fiyat Aralığı
326,3602 TL - 326,3602 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220798

Fiyat Aralığı
210,3081 TL - 210,3081 TL

Stok Seviyeleri
18838 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    12.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220802

Fiyat Aralığı
238,4831 TL - 238,4831 TL

Stok Seviyeleri
860 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220806

Fiyat Aralığı
258,7183 TL - 258,7183 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 x 0.75 PA Black

1220821

Fiyat Aralığı
244,4333 TL - 244,4333 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 0.75
  • Cıvata Uzunluğu
    12.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220825

Fiyat Aralığı
262,0134 TL - 262,0134 TL

Stok Seviyeleri
828 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 PA Black

1220829

Fiyat Aralığı
360,3211 TL - 360,3211 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    24.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    59.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220823

Fiyat Aralığı
253,9175 TL - 253,9175 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    16.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
Endeks Pistonu M12 x 1.5 Siyah

491236

Fiyat Aralığı
479,6069 TL - 479,6069 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Bitir
    Matt
  • Tam Malzeme
    Burnished Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Gövde Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 x 0.75 PA Black

1220799

Fiyat Aralığı
221,2325 TL - 221,2325 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 0.75
  • Cıvata Uzunluğu
    12.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Endeks Pistonu 18.2 mm M10 x 1.0

497511

Fiyat Aralığı
400,38 TL - 400,38 TL

Stok Seviyeleri
13855 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Kafa Çapı
    18.2 mm
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Plated Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220752

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
209 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide