Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580,6401 TL - 580,6401 TL | 9 Stokta |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 432,3431 TL - 432,3431 TL | 480 Stokta |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 150,1425 TL - 150,1425 TL | 703 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Non-Locking
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 237,5153 TL - 237,5153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 234,8031 TL - 234,8031 TL | 310 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 280,8338 TL - 280,8338 TL | 20 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 430,5557 TL - 430,5557 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 221,2325 TL - 221,2325 TL | 50 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 253,9175 TL - 253,9175 TL | 56 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 301,757 TL - 301,757 TL | 10 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 235,2023 TL - 235,2023 TL | 13580 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 211,3698 TL - 211,3698 TL | 980 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 250,4377 TL - 250,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 326,3602 TL - 326,3602 TL | 19 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 239,8285 TL - 239,8285 TL | 9400 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 323,942 TL - 323,942 TL | 3760 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 270,1093 TL - 270,1093 TL | 293 Stokta |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 417,6233 TL - 417,6233 TL | 1760 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 231,4345 TL - 231,4345 TL | 10 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 298,3924 TL - 298,3924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin