Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,3373 TL - 209,3373 TL | 10 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
239,8285 TL - 239,8285 TL | 54 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
257,3382 TL - 257,3382 TL | 10 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
327,087 TL - 327,087 TL | 80 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
327,4116 TL - 327,4116 TL | 26 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
426,981 TL - 426,981 TL | 152 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
223,0487 TL - 223,0487 TL | 205 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
256,2306 TL - 256,2306 TL | 3194 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
229,2092 TL - 229,2092 TL | 235 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
292,3994 TL - 292,3994 TL | 2520 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
327,4116 TL - 327,4116 TL | 336 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
537,5585 TL - 537,5585 TL | 400 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Non-Locking
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
460,4926 TL - 460,4926 TL | 82 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
435,4975 TL - 435,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Denge Konumu
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
150,1425 TL - 150,1425 TL | 131 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Non-Locking
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 26 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
250,4377 TL - 250,4377 TL | 118 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 912 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
239,8285 TL - 239,8285 TL | 240 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin