Menü Arama

Kumanda El Çarkı 200.0 mm 20.0 mm Alüminyum Black

Ürün kodu:

1220647

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.087,9065 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.087,91 TL

1 x 2.087,9065 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Tam Malzeme Die Cast Aluminium
Kulp Tipi Döner Tutamak
Volan Biçimi Kulplu
Delik Tipi Bore Hole
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi Solid
Kulp Çapı 25.0 mm
Kulp Yüksekliği 85.0 mm
Volan Çapı 200.0 mm
Göbek Çapı 42.0 mm
Toplam Yükseklik 45.0 mm
Tel Sayısı 0
GTIP Numarası 7616991099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin