Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.398,1761 TL - 1.398,1761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 418,0439 TL - 418,0439 TL | 55 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 643,2577 TL - 643,2577 TL | 306 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 407,1091 TL - 407,1091 TL | 92 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.221,2263 TL - 2.221,2263 TL | 12 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.174,3291 TL - 1.174,3291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 907,7946 TL - 907,7946 TL | 2 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 601,3061 TL - 601,3061 TL | 1386 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 643,2577 TL - 643,2577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin