Telli El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Teknopolimer malzeme seçeneği çalışma ortamlarında sıkça görülen yağ ve greslere karşı dayanıklılık sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491277 | 2.453,4162 TL - 2.453,4162 TL | 4 Stokta |
Natural
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||||
1.175,1093 TL - 1.175,1093 TL | Üretimde |
Black
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
912,7178 TL - 912,7178 TL | 11 Stokta |
Black
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
3.114,7288 TL - 3.114,7288 TL | 5 Stokta |
Black
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
760,7612 TL - 760,7612 TL | Üretimde |
Black
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||
1.331,5224 TL - 1.331,5224 TL | 2 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
1.612,4551 TL - 1.612,4551 TL | 42 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
2.221,2263 TL - 2.221,2263 TL | 12 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
1.174,3291 TL - 1.174,3291 TL | Üretimde |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
907,7946 TL - 907,7946 TL | 7 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
601,3061 TL - 601,3061 TL | 79 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
643,2577 TL - 643,2577 TL | Üretimde |
Black
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
4.046,3834 TL - 4.046,3834 TL | Üretimde |
Black
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
|||||
5.653,1588 TL - 5.653,1588 TL | Üretimde |
Natural
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
475,0002 TL - 475,0002 TL | 4 Stokta |
Black
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
8.646,994 TL - 8.646,994 TL | 1 Stokta |
Natural
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
1.370,3094 TL - 1.370,3094 TL | 2 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
1.527,6056 TL - 1.527,6056 TL | 4 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||||
1.732,8425 TL - 1.732,8425 TL | 73 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
2.922,3121 TL - 2.922,3121 TL | 1 Stokta |
Black
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin