Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.914,6327 TL - 1.914,6327 TL | 9 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 491,8535 TL - 491,8535 TL | 532 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1.098,5219 TL - 1.098,5219 TL | 1 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.370,3094 TL - 1.370,3094 TL | 2 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.527,6056 TL - 1.527,6056 TL | 4 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1.732,8425 TL - 1.732,8425 TL | 570 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1.527,6056 TL - 1.527,6056 TL | 58 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 2.670,2872 TL - 2.670,2872 TL | 7 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1.175,1093 TL - 1.175,1093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 912,7178 TL - 912,7178 TL | 22 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3.114,7288 TL - 3.114,7288 TL | 5 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 760,7612 TL - 760,7612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.331,5224 TL - 1.331,5224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1.612,4551 TL - 1.612,4551 TL | 41 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 491277 | 2.453,4162 TL - 2.453,4162 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
| 4.046,3834 TL - 4.046,3834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 5.653,1588 TL - 5.653,1588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 475,0002 TL - 475,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8.646,994 TL - 8.646,994 TL | 1 Stokta |
Doğal renk
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1.993,0616 TL - 1.993,0616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm