Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.650,9551 TL - 3.650,9551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1.712,8574 TL - 1.712,8574 TL | 8 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.140,4571 TL - 1.140,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6.934,5661 TL - 9.708,3925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.140,4571 TL - 1.140,4571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 2.053,175 TL - 2.053,175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.622,023 TL - 1.622,023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 682,6859 TL - 682,6859 TL | 1152 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1.398,1761 TL - 1.398,1761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 418,0439 TL - 418,0439 TL | 55 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 643,2577 TL - 643,2577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 407,1091 TL - 407,1091 TL | 92 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 760,7612 TL - 760,7612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.331,5224 TL - 1.331,5224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1.612,4551 TL - 1.612,4551 TL | 41 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 2.221,2263 TL - 2.221,2263 TL | 12 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.174,3291 TL - 1.174,3291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 907,7946 TL - 907,7946 TL | 2 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 601,3061 TL - 601,3061 TL | 1386 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 643,2577 TL - 643,2577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin