20265571
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.208,3669 TL |
| 5 - 9 | 1.087,3991 TL |
| 10 - 19 | 1.027,0791 TL |
| 20 + | 906,4391 TL |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 20.9 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| l3 min | 10.0 |
| w1 | 8.3 |
| w2 ±0.2 | 9.8 |
| w3 | 11.1 |
| A/F | 6.0 |
| Torque to max. Nm | 30.0 |
| Holding force kN | 4.00 |
| Weight g | 17.0 |
| Malzeme | Hardened Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin