Menü Arama

Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 90.0 mm Steel

Ek yeri rakor cıvatası, parçalar halinde satılıp birleştirilen veya kullanıcının birleştirdiği mobilyalar için idealdir. M4 alyen anahtarı kullanılarak takılabilir. Ek yeri rakor somunları veya silindirik somunlarla birlikte kullanılır (ayrı satılır).
Ürün kodu:

463169

195600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
60 - 299 13,395 TL
300 - 599 7,6543 TL
600 + 5,4674 TL
Standart paket: 600

Şunun katları halinde sipariş ver: 60

Toplam fiyat:

803,70 TL

60 x 13,395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Çapı 17.0 mm
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu 4.0 mm
Anahtar Tipi Altıgen Anahtar
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318155890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin