Menü Arama

Compression Lever Latch 109.0 mm 50.0 mm Black

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır. 36 mm-48 mm ayarlanabilir kavrama aralığı sunar. Anahtarlı CH751. DIN standardına uygun olup siyah toz kaplamaya sahiptir.
Ürün kodu:

3771207E

893 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yüzey Uzunluğu 109.0 mm
Yüzey Genişliği 50.0 mm
Montaj Deliği Boyutu Aralığı 34.5 - 89.5 mm
Kavrama Aralığı 36.0 - 48.0 mm
Toplam Uzunluk 125.0 mm
Kilitleme Mekanizması CH751
Bitir Black Powder Coated
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin