Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,4127 TL - 98,4127 TL | 88 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 70 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 164,9675 TL - 404,1705 TL | 1088 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 218,5898 TL - 218,5898 TL | 2240 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 405,532 TL - 993,5535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 530,1251 TL - 1.298,8064 TL | 40 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 775,4209 TL - 775,4209 TL | 105 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | 5720 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,2256 TL - 191,6525 TL | 63 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 97,6456 TL - 136,7038 TL | 104 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 131,8478 TL - 323,0271 TL | 4510 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 178,1102 TL - 436,3701 TL | 1564 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 245,401 TL - 601,2325 TL | 1494 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 432,0277 TL - 1.058,4681 TL | 1323 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 580,5932 TL - 1.422,4532 TL | 1056 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 892,1284 TL - 892,1284 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 58,3537 TL - 58,3537 TL | 47 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,8564 TL - 110,3989 TL | 200 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 111,6605 TL - 273,5684 TL | 2310 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm