Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580,5932 TL - 1.422,4532 TL | 986 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 892,1284 TL - 892,1284 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 245,401 TL - 601,2325 TL | 1494 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 432,0277 TL - 1.058,4681 TL | 1323 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | 270 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,2256 TL - 191,6525 TL | 63 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 97,6456 TL - 136,7038 TL | 104 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 131,8478 TL - 323,0271 TL | 18450 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 178,1102 TL - 436,3701 TL | 1482 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 65,6085 TL - 65,6085 TL | 103 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 91,3682 TL - 223,8521 TL | 720 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 58,3537 TL - 58,3537 TL | 47 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,8564 TL - 110,3989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 111,6605 TL - 273,5684 TL | 285 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,4127 TL - 98,4127 TL | 404 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 109,8147 TL - 153,7406 TL | 26250 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 151,7196 TL - 371,7131 TL | 751 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 261,3826 TL - 640,3874 TL | 1989 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 218,5898 TL - 218,5898 TL | 2240 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin