Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,4127 TL - 98,4127 TL | 88 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 70 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 164,9675 TL - 404,1705 TL | 1088 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 218,5898 TL - 218,5898 TL | 2240 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 405,532 TL - 993,5535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 530,1251 TL - 1.298,8064 TL | 40 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 775,4209 TL - 775,4209 TL | 105 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | 5720 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 949,3255 TL - 2.325,8477 TL | 1125 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 892,1284 TL - 892,1284 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 191,6735 TL - 191,6735 TL | 50 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 261,3826 TL - 640,3874 TL | 1740 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 458,839 TL - 1.124,1554 TL | 378 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 461460 | 720,6421 TL - 1.765,5731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 245,401 TL - 601,2325 TL | 1494 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 432,0277 TL - 1.058,4681 TL | 1323 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 580,5932 TL - 1.422,4532 TL | 1056 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 109,8147 TL - 153,7406 TL | 43000 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 151,7196 TL - 371,7131 TL | 751 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm