Menü Arama

Hızlı Geçmeli Somun M4 8.0 mm PA66 Siyah

Siyah Naylondan imal edilen Kwik Somun Bağlantı Elemanı, hızlı ve güvenli bir bağlantı yöntemi sağlamak için tasarlanmıştır. Somuna dişli saplama boyunca bastırıp 180 derece döndürerek yerine oturtun.
Ürün kodu:

1442505

71280 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 8.0 mm
Dış Çap 9.6 mm
Toplam Yükseklik 4.8 mm
Dudak Yüksekliği 2.1 mm
Diş Boyutu M4
Renk Siyah
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme PA66
Somun Formatı Altıgen Manşon

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin