Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Tahrik Manivela Tipi | Montaj Yönelimi | Bitir | Montaj Tipi | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 236,7487 TL - 263,0541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 291,364 TL - 323,7378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 289,7988 TL - 321,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 129 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 197,8013 TL - 219,7792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 268,9207 TL - 298,8009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 301,5621 TL - 335,069 TL | 1 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 1 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 792 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 316,3371 TL - 351,4857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper