Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Tahrik Manivela Tipi | Montaj Yönelimi | Bitir | Montaj Tipi | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,3109 TL - 229,2341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | 100 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 323 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 281033001E | 289,7988 TL - 321,9987 TL | 810 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|
| 147 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 2460 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 295,936 TL - 328,8176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sol Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 362,2487 TL - 402,4984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 4620 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 364,2049 TL - 404,6724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 197,8013 TL - 219,7792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 268,9207 TL - 298,8009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 129 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 289,7988 TL - 321,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 236,7487 TL - 263,0541 TL | 2600 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin