Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Tahrik Manivela Tipi | Montaj Yönelimi | Bitir | Montaj Tipi | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289,7988 TL - 321,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 268,9207 TL - 298,8009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 301,5621 TL - 335,069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 142 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 297,3156 TL - 330,3509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 90 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 236,7487 TL - 263,0541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 216,9784 TL - 241,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 191,1124 TL - 212,3471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 197,8013 TL - 219,7792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 129 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 1 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 792 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 289,7988 TL - 321,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 236,7487 TL - 263,0541 TL | 2600 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin