Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Tahrik Manivela Tipi | Montaj Yönelimi | Bitir | Montaj Tipi | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362,2487 TL - 402,4984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 4620 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 289,7988 TL - 321,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 1 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 289,7988 TL - 321,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 281033001E | 289,7988 TL - 321,9987 TL | 810 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper