Menü Arama

Döner Sürgü Aksesuarları

Stokta

Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu En Uzunluk Tip Satın Al
855 Stokta
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
4,9707 TL - 5,5228 TL 470 Stokta
6.3 mm
14.4 mm
Tutma Klipsi
8,4814 TL - 9,4238 TL 150 Stokta
20.0 mm
35.0 mm
Montaj Ayağı
5,8725 TL - 9,1349 TL 500 Stokta
6.3 mm
16.4 mm
Tutma Klipsi
1029 Stokta
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
214,1795 TL - 237,977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
179,9711 TL - 199,968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
245,3777 TL - 272,6419 TL 9 Stokta
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
26,5928 TL - 29,5473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
193,9044 TL - 215,4492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
31,4057 TL - 34,8955 TL 82 Stokta
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
208,3586 TL - 231,5096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
229,1595 TL - 254,6217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
289,0933 TL - 449,701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
262,7795 TL - 291,9772 TL 9 Stokta
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
177,1227 TL - 196,8029 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
208,3586 TL - 231,5096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
202,3653 TL - 224,8503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
172,3914 TL - 191,5458 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
200,8144 TL - 223,127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
  • / 2
Cıvata M6 12.5 mm Steel

SB4E


Stok Seviyeleri
855 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    38.0 mm
  • En
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Uyumluluk
    Electric Rotary Latch
  • Tip
    Bolt
Tutma Klipsi 14.4 mm 6.3 mm PA6

32002193E

Fiyat Aralığı
5,5228 TL - 4,9707 TL

Stok Seviyeleri
470 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    14.4 mm
  • En
    6.3 mm
  • Delik Boyutu
    6.3 mm
  • Tip
    Tutma Klipsi
  • GTIP Numarası
    8301600090
Montaj Ayağı 35.0 mm 20.0 mm Steel

32103044E

Fiyat Aralığı
9,4238 TL - 8,4814 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    35.0 mm
  • En
    20.0 mm
  • Delik Boyutu
    6.5 mm
  • Tip
    Montaj Ayağı
  • GTIP Numarası
    8301600090
Tutma Klipsi 16.4 mm 6.3 mm PA6

32002194E

Fiyat Aralığı
9,1349 TL - 5,8725 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    16.4 mm
  • En
    6.3 mm
  • Delik Boyutu
    6.3 mm
  • Tip
    Tutma Klipsi
  • GTIP Numarası
    8301600090
Bolt M10 28.7 mm 52.3 mm Steel

SB3E


Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    52.3 mm
  • En
    28.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Uyumluluk
    Rotary Latch
  • Tip
    Bolt
Cable with spring M6 1000.0 mm Steel Zinc Plated

2801211000E

Fiyat Aralığı
237,977 TL - 214,1795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Steel

2801101000E

Fiyat Aralığı
199,968 TL - 179,9711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
  • GTIP Numarası
    8301409000
Cable with spring 4.0 mm 1000.0 mm Steel Zinc Plated

2801111000E

Fiyat Aralığı
272,6419 TL - 245,3777 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.0 mm
  • Uyumluluk
    Mini Rotary Latch
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
Bolt M8 25.4 mm 40.0 mm Steel

SB2E

Fiyat Aralığı
29,5473 TL - 26,5928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    40.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Uyumluluk
    Mini Rotary Latch
  • Tip
    Bolt
Cable with spring M6 2000.0 mm Steel Zinc Plated

2801212000E

Fiyat Aralığı
215,4492 TL - 193,9044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
Bolt M8 25.4 mm 38.1 mm Steel

SB1E

Fiyat Aralığı
34,8955 TL - 31,4057 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    38.1 mm
  • En
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Uyumluluk
    Mini Rotary Latch
  • Tip
    Bolt
Cable 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Steel

2801201500E

Fiyat Aralığı
231,5096 TL - 208,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1500.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Steel

2801202000E

Fiyat Aralığı
254,6217 TL - 229,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Steel

2801302000E

Fiyat Aralığı
449,701 TL - 289,0933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Steel

2801102000E

Fiyat Aralığı
291,9772 TL - 262,7795 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
  • GTIP Numarası
    8301409000
Cable with spring M6 1000.0 mm Steel Zinc Plated

2801311000E

Fiyat Aralığı
196,8029 TL - 177,1227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
Cable with spring 1500.0 mm Steel Zinc Plated

2801111500E

Fiyat Aralığı
231,5096 TL - 208,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1500.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
  • GTIP Numarası
    8301409000
Cable with spring M6 2000.0 mm Steel Zinc Plated

2801312000E

Fiyat Aralığı
224,8503 TL - 202,3653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Steel

2801201000E

Fiyat Aralığı
191,5458 TL - 172,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
Cable with spring M6 1500.0 mm Steel Zinc Plated

2801211500E

Fiyat Aralığı
223,127 TL - 200,8144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1500.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring