Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | En | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193,9044 TL - 215,4492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
214,1795 TL - 237,977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
245,3777 TL - 272,6419 TL | 9 Stokta |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
179,9711 TL - 199,968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
26,5928 TL - 29,5473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
8,4814 TL - 9,4238 TL | 150 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaj Ayağı
|
||
47 Stokta |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
5,8725 TL - 9,1349 TL | 500 Stokta |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Tutma Klipsi
|
||
4,9707 TL - 5,5228 TL | 470 Stokta |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Tutma Klipsi
|
||
51 Stokta |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
|||
31,4057 TL - 34,8955 TL | 82 Stokta |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
208,3586 TL - 231,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
208,3586 TL - 231,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
177,1227 TL - 196,8029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
229,1595 TL - 254,6217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
229,1595 TL - 254,6217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
289,0933 TL - 449,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
262,7795 TL - 291,9772 TL | 9 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
172,3914 TL - 191,5458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
200,8144 TL - 223,127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin