Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 100.0 mm |
|---|---|
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 3.937 in |
| Yüzey Uzunluğu | 6.299 " |
| Yüzey Uzunluğu | 160.0 mm |
| Yüzey Genişliği | 35.0 mm |
| Yüzey Genişliği | 1.378 in |
| Mil Uzunluğu | 1.772 in |
| Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 18.5 mm |
| Hazne Yüksekliği | 0.728 in |
| Montaj Deliği Uzunluğu | 50.0 mm |
| Montaj Deliği Uzunluğu | 1.969 in |
| Montaj Deliği Genişliği | 25.0 mm |
| Montaj Deliği Genişliği | 0.984 in |
| Renk | Siyah |
| Kulp Malzemesi | Nylon |
| Gövde Malzemesi | Nylon |
| Kilitleme Mekanizması | No Lock |
| Tip | 2 |
| GTIP Numarası | 8301300000 |