Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Uygulamaları istenen açıya döndürürken dairesel yapısal boruları tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.'Dönme-Taban Plakası' ve 'Dönme' tasarım seçenekleri mevcuttur. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.298,6102 TL - 3.298,6102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.852,3685 TL - 1.852,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.298,6102 TL - 3.298,6102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.298,6102 TL - 3.298,6102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.847,9865 TL - 1.847,9865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.293,1327 TL - 3.293,1327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.850,1775 TL - 1.850,1775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.297,5148 TL - 3.297,5148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.298,6102 TL - 3.298,6102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin