Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Uygulamaları istenen açıya döndürürken dairesel yapısal boruları tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.'Dönme-Taban Plakası' ve 'Dönme' tasarım seçenekleri mevcuttur. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.293,1327 TL - 3.293,1327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.847,9865 TL - 1.847,9865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.289,7468 TL - 3.289,7468 TL | 100 Stokta |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.845,7956 TL - 1.845,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.293,1327 TL - 3.293,1327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.852,3685 TL - 1.852,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.289,7468 TL - 3.289,7468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin