Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Uygulamaları istenen açıya döndürürken dairesel yapısal boruları tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.'Dönme-Taban Plakası' ve 'Dönme' tasarım seçenekleri mevcuttur. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.293,1327 TL - 3.293,1327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.847,9865 TL - 1.847,9865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.289,7468 TL - 3.289,7468 TL | 100 Stokta |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.845,7956 TL - 1.845,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.293,1327 TL - 3.293,1327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.852,3685 TL - 1.852,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.289,7468 TL - 3.289,7468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3.413,0388 TL - 3.413,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.907,4416 TL - 1.907,4416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.908,5371 TL - 1.908,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.417,4208 TL - 3.417,4208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm