Menü Arama

Döner Kaldırma Halkası

Stokta

Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi Tork Limiti Cıvata Uzunluğu Diş Uzunluğu Yük Kapasitesi Toplam Yükseklik Satın Al
8.341,2171 TL - 8.341,2171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
16.137,2737 TL - 16.137,2737 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
44.882,9459 TL - 44.882,9459 TL 1 Stokta
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
8.026,2121 TL - 8.026,2121 TL 1 Stokta
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
23.122,4765 TL - 23.122,4765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
23.115,2218 TL - 23.115,2218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
5.888,9941 TL - 5.888,9941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
7.134,3991 TL - 7.134,3991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
8.828,7598 TL - 8.828,7598 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
27.977,4008 TL - 27.977,4008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
44.882,9459 TL - 44.882,9459 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
10.759,1637 TL - 10.759,1637 TL 2 Stokta
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
10.580,7381 TL - 10.580,7381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
8.828,7598 TL - 8.828,7598 TL 4 Stokta
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
  • / 2
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Black

497693

Fiyat Aralığı
8.341,2171 TL - 8.341,2171 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Black

497697

Fiyat Aralığı
16.137,2737 TL - 16.137,2737 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24
  • Yük Kapasitesi
    4200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 2100.0 kg M24 Stainless Steel Natural

497674

Fiyat Aralığı
44.882,9459 TL - 44.882,9459 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M24-3.0
  • Yük Kapasitesi
    2100.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Black

497691

Fiyat Aralığı
8.026,2121 TL - 8.026,2121 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16
  • Yük Kapasitesi
    1900.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natural

497668

Fiyat Aralığı
23.122,4765 TL - 23.122,4765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M10-1.5
  • Yük Kapasitesi
    225.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    9.5 mm
Kaldırma Halkası 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Black

497665

Fiyat Aralığı
23.115,2218 TL - 23.115,2218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    3000.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Black

497682

Fiyat Aralığı
5.888,9941 TL - 5.888,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Yük Kapasitesi
    450.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    11.1 mm
Kaldırma Halkası 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Black

497686

Fiyat Aralığı
7.134,3991 TL - 7.134,3991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Yük Kapasitesi
    1050.0 kg
  • Tam Malzeme
    Forged Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.1 mm
Kaldırma Halkası 400.0 kg M8 Alloy Steel Black

497660

Fiyat Aralığı
8.828,7598 TL - 8.828,7598 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M8-1.25
  • Yük Kapasitesi
    400.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    9.5 mm
Kaldırma Halkası 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natural

497669

Fiyat Aralığı
27.977,4008 TL - 27.977,4008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M12-1.75
  • Yük Kapasitesi
    525.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natural

497673

Fiyat Aralığı
44.882,9459 TL - 44.882,9459 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    1500.0 kg
  • Tam Malzeme
    300 Stainless Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Halka Çapı
    25.4 mm
Kaldırma Halkası 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Black

497664

Fiyat Aralığı
10.759,1637 TL - 10.759,1637 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M20-2.5
  • Yük Kapasitesi
    2200.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Black

497663

Fiyat Aralığı
10.580,7381 TL - 10.580,7381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M16-2.0
  • Yük Kapasitesi
    1900.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    19.0 mm
Kaldırma Halkası 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Black

497661

Fiyat Aralığı
8.828,7598 TL - 8.828,7598 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Dişi
    M10-1.5
  • Yük Kapasitesi
    450.0 kg
  • Tam Malzeme
    Alloy Steel
  • Bitir
    Black Oxide
  • Halka Çapı
    9.5 mm