Menü Arama

Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.25 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.25 Ncm ±0.08 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Ürün kodu:

551291

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 88,3191 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

8.831,91 TL

100 x 88,3191 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Hazne Çapı 15.0 mm
Toplam Yükseklik 7.7 mm
Toplam Uzunluk 22.6 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
Renk Siyah
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 0.25 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin