| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 88,3191 TL |
| Hazne Çapı | 0.594 in |
|---|---|
| Hazne Çapı | 15.1 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.335 in |
| Toplam Yükseklik | 8.5 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.776 in |
| Toplam Uzunluk | 19.7 mm |
| Tam Malzeme | Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı |
| Renk | Siyah |
| Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
| Tork | 1.20 N |
| Tork | 1.20 N |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin