Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 0.25 13.8 mm POM

This gear wheel is made of natural POM and is fitted with 11 teeth. It has a primary diameter of 13.75 mm and overall diameter of 16.25 mm
Ürün kodu:

104112000005

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 240,3388 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.403,39 TL

10 x 240,3388 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 6.0 mm
Tekerlek Dış Çapı 16.3 mm
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Beyaz
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin