Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 2.2 N 19.0 mm POM; PA

This rotary dampers with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 2.20
Ürün kodu:

078204099999

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 232,2583 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 2500

Toplam fiyat:

2.322,58 TL

10 x 232,2583 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Hazne Çapı 14.9 mm
Toplam Yükseklik 7.2 mm
Toplam Uzunluk 24.0 mm
Tekerlek Dış Çapı 10.4 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6
Renk Beyaz
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 2.2 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin