078201099999
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 232,2583 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hazne Çapı | 14.9 mm |
|---|---|
| Hazne Çapı | 0.587 in |
| Toplam Yükseklik | 7.2 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.283 in |
| Toplam Uzunluk | 24.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.945 in |
| Tekerlek Dış Çapı | 0.409 in |
| Tekerlek Dış Çapı | 10.4 mm |
| Tam Malzeme | Polioksimetilen; Poliamid 6.6 |
| Renk | Beyaz |
| Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
| Tork | 0.45 N |
| Tork | 0.45 N |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin