Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
078109069999
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 178,0596 TL |
| 50 - 999 | 155,7656 TL |
| 1000 + | 111,275 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hazne Çapı | 0.591 in |
|---|---|
| Hazne Çapı | 15.0 mm |
| Azami Çalışma Isısı | 90 °C |
| Azami Çalışma Isısı | 194 °F |
| Toplam Yükseklik | 0.315 in |
| Toplam Yükseklik | 8.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 20.8 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.819 in |
| Tekerlek Dış Çapı | 0.409 in |
| Tekerlek Dış Çapı | 10.4 mm |
| Tam Malzeme | Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Polikarbonat; Silikon |
| Renk | Siyah |
| Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
| Tork | 2.20 N |
| Tork | 2.20 N |
| GTIP Numarası | 3926909790 |