Delikli Cıvatalar olarak da bilinen Döndürme Cıvataları, baş kısmındaki göz (delik) içeren dişli çubuk sayesinde bağlantı için pürüzsüz bir yatak oluşturur. Böylece, hassas ayar ve esneklik sağlar. Bu göz, cıvatanın kolayca hareket ettirilmesini sağladığından tespit parçası kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
Kolun dönüş hareketi, bileşenleri hızlı ve pratik bir şekilde tespit etmekle kalmaz, gereken zaman ve çabayı son derece azaltır. Sık söküp takma gerektiren uygulamalar için ideal olan dişli cıvata, bileşenler arasında güçlü bir bağlantı sağlayarak işlem sırasında gevşeme veya arıza riskini en aza indirir.
Başlangıçta elle, sonra aletle kolayca takılıp çıkarılabilir. Menteşeli bölüm yerine oturtulduğunda dişli uç tespit edilerek kilitli konuma getirilebilir. Makine koruma, otomotiv, inşaat ve üretim gibi ağır sanayi alanlarında sıkça kullanılır.
Malzeme: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SR18822, SR18830
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | tolerans | d1 | d3 | Malzeme | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,4034 TL - 218,0043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Heat Treated Steel
|
10.0
|
26.0
|
||
| 100,9704 TL - 126,213 TL | 8 Stokta |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
||
| 92,4469 TL - 115,7226 TL | 4 Stokta |
35.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
| 487,4773 TL - 609,4287 TL | 29 Stokta |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
46.0
|
||
| 127,8521 TL - 159,6513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
| 137,0313 TL - 171,1252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Heat Treated Steel
|
10.0
|
26.0
|
||
| 390,4408 TL - 520,5878 TL | 20 Stokta |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
32.0
|
||
| 413,3887 TL - 516,6539 TL | 5 Stokta |
150.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
44.0
|
||
| 1.037,8973 TL - 1.297,2078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
60.0
|
||
| 122,6069 TL - 153,4226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
||
| 131,1304 TL - 163,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
| 139,6539 TL - 174,7313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
| 165,88 TL - 207,5139 TL | 9 Stokta |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Heat Treated Steel
|
10.0
|
26.0
|
||
| 202,5965 TL - 253,4095 TL | 5 Stokta |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
| 227,8391 TL - 284,8808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
| 304,2226 TL - 380,2782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
38.0
|
||
| 596,9713 TL - 746,1321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
52.0
|
||
| 88,8408 TL - 111,133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
| 241,28 TL - 301,60 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
| 255,0487 TL - 318,6469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin