Delikli Cıvatalar olarak da bilinen Döndürme Cıvataları, baş kısmındaki göz (delik) içeren dişli çubuk sayesinde bağlantı için pürüzsüz bir yatak oluşturur. Böylece, hassas ayar ve esneklik sağlar. Bu göz, cıvatanın kolayca hareket ettirilmesini sağladığından tespit parçası kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
Kolun dönüş hareketi, bileşenleri hızlı ve pratik bir şekilde tespit etmekle kalmaz, gereken zaman ve çabayı son derece azaltır. Sık söküp takma gerektiren uygulamalar için ideal olan dişli cıvata, bileşenler arasında güçlü bir bağlantı sağlayarak işlem sırasında gevşeme veya arıza riskini en aza indirir.
Başlangıçta elle, sonra aletle kolayca takılıp çıkarılabilir. Menteşeli bölüm yerine oturtulduğunda dişli uç tespit edilerek kilitli konuma getirilebilir. Makine koruma, otomotiv, inşaat ve üretim gibi ağır sanayi alanlarında sıkça kullanılır.
Malzeme: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SR18822, SR18830
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | tolerans | d1 | d3 | Malzeme | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675,3217 TL - 844,1521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
52.0
|
||
| 840,8739 TL - 1.051,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
54.0
|
||
| 910,0452 TL - 1.137,5565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
54.0
|
||
| 333,7269 TL - 444,86 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
32.0
|
||
| 477,6426 TL - 636,6382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
40.0
|
||
| 1.045,1095 TL - 1.393,5887 TL | 1 Stokta |
130.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
50.0
|
||
| 762,8513 TL - 1.016,9165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
130.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
40.0
|
||
| 207,5139 TL - 259,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
| 114,4113 TL - 142,9321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
||
| 134,0808 TL - 167,5191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
| 162,2739 TL - 202,9243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
| 140,9652 TL - 176,3704 TL | 3 Stokta |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
| 769,08 TL - 1.025,44 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
75.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
50.0
|
||
| 368,8043 TL - 491,7391 TL | 10 Stokta |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
40.0
|
||
| 324,5478 TL - 405,5208 TL | 8 Stokta |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
38.0
|
||
| 88,8408 TL - 111,133 TL | 1 Stokta |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
| 487,4773 TL - 609,4287 TL | 29 Stokta |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
46.0
|
||
| 1.037,8973 TL - 1.297,2078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
60.0
|
||
| 137,0313 TL - 171,1252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Heat Treated Steel
|
10.0
|
26.0
|
||
| 390,4408 TL - 520,5878 TL | 20 Stokta |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
32.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin