Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.059,4582 TL - 25.074,3227 TL | 25 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3480.0
|
||
| 10.100,8569 TL - 12.625,8951 TL | 54 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 10.996,6451 TL - 13.745,6303 TL | 54 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1880.0
|
||
| 2.027,8475 TL - 2.534,8974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
255.0
|
||
| 2.813,0707 TL - 3.516,2503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 2.099,3275 TL - 2.624,3354 TL | 13 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
520.0
|
||
| 3.875,7628 TL - 4.844,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 5.046,9072 TL - 6.308,546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 5.931,4277 TL - 7.414,1966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 36.349,1411 TL - 45.436,2503 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 38.949,8846 TL - 48.687,3558 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3540.0
|
||
| 37.649,5129 TL - 47.061,9791 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3420.0
|
||
| 20.632,7063 TL - 25.790,8829 TL | 5 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1860.0
|
||
| 27.246,1866 TL - 34.057,5572 TL | 3 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2460.0
|
||
| 1.190,863 TL - 1.488,7549 TL | 26 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
280.0
|
||
| 2.762,7178 TL - 3.453,2212 TL | 13 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
700.0
|
||
| 33.748,7497 TL - 42.185,8491 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3060.0
|
||
| 24.645,7951 TL - 30.807,1559 TL | 3 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2220.0
|
||
| 25.946,519 TL - 32.433,2368 TL | 3 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2340.0
|
||
| 32.448,3779 TL - 40.560,4724 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2940.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin