Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.674,8395 TL - 15.843,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3280.0
|
||
| 10.022,3346 TL - 12.528,0063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2560.0
|
||
| 21.933,4302 TL - 27.416,9638 TL | 5 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1980.0
|
||
| 14.654,0948 TL - 18.317,5304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1935.0
|
||
| 26.305,3273 TL - 32.881,483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3405.0
|
||
| 18.032,667 TL - 22.540,8337 TL | 5 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1620.0
|
||
| 2.813,0707 TL - 3.516,2503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 16.479,1224 TL - 20.598,903 TL | 24 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2840.0
|
||
| 5.128,9507 TL - 6.411,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
675.0
|
||
| 3.582,0964 TL - 4.477,5324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
465.0
|
||
| 11.577,6398 TL - 14.472,0498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1515.0
|
||
| 12.831,1799 TL - 16.038,9749 TL | 8 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1140.0
|
||
| 22.458,7902 TL - 28.073,6639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2880.0
|
||
| 29.847,2822 TL - 37.309,0148 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 21.689,7645 TL - 27.112,0296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2775.0
|
||
| 36.349,1411 TL - 45.436,2503 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 8.635,3418 TL - 10.794,1772 TL | 14 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
780.0
|
||
| 15.535,4461 TL - 19.419,3077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2040.0
|
||
| 14.131,9038 TL - 17.664,7037 TL | 7 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1260.0
|
||
| 24.767,2758 TL - 30.958,9188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3195.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin