| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 17.922,8062 TL |
| 10 - 19 | 16.130,5255 TL |
| 20 - 49 | 15.234,3852 TL |
| 50 + | 14.338,2449 TL |
| Kızak Tipi | Arkadan Tespit |
|---|---|
| Rail size | 20.0 |
| l1 | 3220.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Weight kg | 8.37 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin