20750183
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 150 - 1499 | 7,2783 TL |
| 1500 - 7499 | 5,1988 TL |
| 7500 + | 4,6789 TL |
| D | 1.142 in |
|---|---|
| D | 29.0 mm |
| d | 0.858 in |
| d | 21.8 mm |
| h | 0.295 in |
| h | 7.5 mm |
| L | 31.0 mm |
| L | 1.22 in |
| Diş Boyutu | M22x1.5 |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin