20955410
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Tip | 1 |
|---|---|
| Toplam Çap | 0.866 in |
| Toplam Çap | 22.0 mm |
| İç Çap | 0.492 in |
| İç Çap | 12.5 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.63 in |
| Montaj Deliği Çapı | 16.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 8.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.315 in |
| Panel Kalınlığı | 0.094 in |
| Panel Kalınlığı | 2.4 mm |
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | PVC |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin