Menü Arama

Diyafram Halka 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

Çift Taraflı diyafram halkanın ortadaki filmi, çeşitli boyutlardaki tellerin delip geçmesini sağlar ve toz ve kirin girmesini önler.
Ürün kodu:

19433

31500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 10,7417 TL
5000 - 9999 6,1381 TL
10000 + 4,3844 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.741,70 TL

1000 x 10,7417 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip 2
Toplam Çap 15.7 mm
İç Çap 9.5 mm
Montaj Deliği Çapı 12.5 mm
Toplam Yükseklik 6.4 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Renk Siyah
Malzeme PVC
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin